Déclassement en raison de la tension réseau et de la température
REMARQUE

Pour les tensions entre 400 et 500 V, interpoler de manière linéaire.
Le tableau suivant montre les valeurs de déclassement en fonction de la tension réseau Urés et de la température ambiante T > 40 °C.
Variateur de vitesse | fPWM | Courant permanent Ipermanent | |
|---|---|---|---|
Urés : 3 × 400 V | Urés : 3 x 500 V | ||
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | Ipermanent/IN = 80 % Exploitation jusqu'à 40 °C maximum |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | Exploitation Uréseau > 400 V non admissible | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 48 % Exploitation jusqu'à 40 °C maximum | Exploitation Uréseau > 400 V non admissible | |
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 % | Ipermanent/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 2.15 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 % | Ipermanent/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 2.2 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.9 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | Ipermanent/IN = 30 % - (T - 40 °C) × 1.4 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | |
Taille 0L | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % | Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.28 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | Ipermanent/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 2.32 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.25 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | Ipermanent/IN = 35 % - (T - 40 °C) × 1.6 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | |
Taille 3 | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Ipermanent/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | Ipermanent/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Taille 4 | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Ipermanent/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | Ipermanent/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Taille 5 | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Ipermanent/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 42 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | Ipermanent/IN = 34 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | |
Taille 6 | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Ipermanent/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | Ipermanent/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Taille 7 | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.6 % | Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.4 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 70 % - (T - 40 °C) × 2.1 % | Ipermanent/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
Taille 7 | 2.5 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 % |
4 kHz | Ipermanent/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | Ipermanent/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | |
8 kHz | Ipermanent/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | Ipermanent/IN = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 % | |
Taille 8 | 2.5 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | Ipermanent/IN = 98 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
4 kHz | Ipermanent/IN = 86 % - (T - 40 °C) × 1.65 % | Ipermanent/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 1.65 % | |
Variateur de vitesse | fPWM | Urés : 3 × 230 V |
|---|---|---|
Courant permanent Ipermanent | ||
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 48 %. Exploitation jusqu'à 40 °C maximum | |
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.33 % | |
Taille 0L | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Taille 3 | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Taille 4 | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Taille 5 | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | |
Taille 6 | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % |
Variateur de vitesse | fPWM | Urés : 1 × 230 V |
|---|---|---|
Courant permanent Ipermanent | ||
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 48 %. Exploitation jusqu'à 40 °C maximum | |
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.9 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | |
Taille 0L | 4 kHz | Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % |
8 kHz | Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
16 kHz | Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.25 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum |