电机延长电缆../SH..

 

 

电机侧

 

变频器侧

固定敷设

拖缆式安装

电缆型号

插头类型/
尺寸

电缆截面

插头类型/
尺寸

部件号

普通电机延长电缆

SH1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

SH1 / M23

SpeedTec

–

18191347

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191355

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191363

SHB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

SHB / M40

SpeedTec

–

18191371

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191398