Cabo de extensão do motor ../SH..

 

 

Lado do motor

 

Lado do conversor

Instalação fixa

Instalação móvel

Tipo de cabo

Tipo de conector/
Tamanho

Seção transversal do cabo

Tipo de conector/
Tamanho

Código

Cabo de extensão do motor

SH1/M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

SH1/M23

SpeedTec

–

18191347

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191355

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191363

SHB/M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

SHB/M40

SpeedTec

–

18191371

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2

–

18191398