技术数据

制动电阻

单位

BW010-024

BW010-050-T

BW010-108-T

部件号

–

17983266

17983274

19155298

峰值制动功率

kW

57.2

负载能力

100% ED

kW

2.4

5

10.8

50% ED

kW

4.3

8.5

18.4

25% ED

kW

7.7

15.0

32.4

12% ED

kW

14.4

22.5

48.6

6% ED

kW

22.8

38.0

57.2

注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章。

电阻值R制动电阻

Ω

10 ± 10%

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。

A

15.5

22.4

32.9

结构

–

线绕电阻

栅极电阻安装位置1

电源接头

–

螺钉型接线端子

M8销轴

电缆截面

mm2

0.5 – 10

–

拧紧扭矩

Nm

1.5 – 1.8

5 – 6

PE连接

–

M4销轴

M6销轴

PE拧紧扭矩

Nm

1.5 – 1.8

2.5 – 3

按照EN 60529的防护等级

–

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

–

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

–

过载继电器

温度开关

噪声特性

–

弱

明显

质量

kg

8

12

17.5