Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW010-024

BW010-050-T

BW010-108-T

Sachnummer

–

17983266

17983274

19155298

Spitzenbremsleistung

kW

57.2

Belastbarkeit

100 % ED

kW

2.4

5

10.8

50 % ED

kW

4.3

8.5

18.4

25 % ED

kW

7.7

15.0

32.4

12 % ED

kW

14.4

22.5

48.6

6 % ED

kW

22.8

38.0

57.2

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten.

Widerstandswert RBW

Ω

10 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden.

A

15.5

22.4

32.9

Bauart

–

Drahtwiderstand

Stahlgitterwiderstand Bauform 1

Leistungsanschlüsse

–

Schraubklemme

Bolzen M8

Kabelquerschnitt

mm2

0.5 – 10

–

Anziehdrehmoment

Nm

1.5 – 1.8

5 – 6

Anschluss PE

–

Bolzen M4

Bolzen M6

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.5 – 1.8

2.5 – 3

Schutzart gemäß EN 60529

–

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

–

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

–

Überlastrelais

Temperaturschalter

Geräuschverhalten

–

gering

ausgeprägt

Masse

kg

8

12

17.5