Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW010-024

BW010-050-T

BW010-108-T

Código

–

17983266

17983274

19155298

Pico de potência de frenagem

kW

57.2

Capacidade de carga

100% CC

kW

2.4

5

10.8

50% CC

kW

4.3

8.5

18.4

25% CC

kW

7.7

15.0

32.4

12% CC

kW

14.4

22.5

48.6

6% CC

kW

22.8

38.0

57.2

Observar a limitação de potência regenerativa da unidade, consultar o capítulo Dados técnicos.

Valor de resistência RBW

Ω

10 ± 10%

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

15.5

22.4

32.9

Design

–

Resistor de fio

Resistor de grade da forma construtiva 1

Conexões de potência

–

Terminal com parafuso

Pino M8

Seção transversal do cabo

mm2

0.5 – 10

–

torque de aperto

Nm

1.5 – 1.8

5 – 6

Conexão PE

–

Pino M4

Pino M6

Torque de aperto PE

Nm

1.5 – 1.8

2.5 – 3

Grau de proteção conforme EN 60529

–

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30-40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

–

Relé de sobrecarga

Termostato

Emissão de ruídos

–

baixa

acentuada

Peso

kg

8

12

17.5