Sistema de controle do freio/Sistema de controle do freio seguro

ATENÇÃO

Uma conexão incorreta do sistema de controle do freio, bem como tempos de comutação incorretos do freio podem levar a movimentos indesejados do acionamento. Um eixo carregado por gravidade (por ex., uma elevação) pode falhar.
Ferimentos graves ou morte.
  • A saída do freio DB00 na unidade não é relacionada à segurança. Conectar o sistema de controle do freio seguro somente a uma saída digital segura F-DO.. à qual a função SBC ou SBC + F‑PA esteja atribuída.
  • O tempo de liberação do freio e atuação do freio definido na unidade ou teste de frenagem deve corresponder ao respectivo freio.

O teste de frenagem requer que o freio seja controlado através de um sistema de controle do freio. Ao colocar a unidade em operação no conjunto de acionamento AS1, selecionar o tipo de conexão Sistema de controle do freio DB00. Outras opções, por exemplo, conexão direta DB00 (24 VCC) ou MOVILINK® DDI não são compatíveis para o teste de frenagem.

Para iniciar o teste de frenagem, ativar a função SBC ou SBC + F‑PA na ferramenta de parametrização "Assist CS..A". Quando a função SBC ou SBC + F‑PA está ativada, a unidade encaminha internamente o sistema de controle do freio funcional (DB00) por meio do opcional de segurança CS..A para a saída digital segura F-DO.. definida com a função SBC ou SBC + F‑PA.

No sistema de freio seguro, usar um sistema de controle do freio seguro adequado para interromper o fornecimento de energia ao freio, por ex., o módulo de freio seguro SBM ou contatores em combinação com um sistema de controle do freio funcional, para que o freio seja desligado de maneira segura. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Descrição do sistema.

Se freios ou acionamentos adicionais estiverem presentes em um sistema multieixo e estiverem acoplados mecanicamente ao acionamento a ser testado, então esses freios deverão estar liberados durante o teste de frenagem e os acionamentos deverão estar livres de torque ou seguir o acionamento para ser testado de forma síncrona.