Chopper de frenagem

Unidade

MDX9.A-....-5.3-4..

Tamanho

1

2

Tipo

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

90

42

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

4.8

6.6

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

200% × potência de saída aparente SN

Contatos da conexão X2

–

Conector