Freno chopper

Unidad

 

Tamaño

1

2

Modelo

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

90

42

Potencia continua freno chopper

kW

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

4.8

6.6

Potencia de pico freno chopper

kW

200 % × potencia aparente de salida SN

Contactos de conexión X2

–

Conector enchufable