Description

Grâce au boîtier bifonction SSI FEA31A décentralisé, il est possible de raccorder deux codeurs machine SSI à l'option de sécurité CSA31A d'un MOVIDRIVE® modular / system / technology. Pour cela, raccorder la borne X17 de l'option de sécurité CSA31A à borne X3225 du boîtier bifonction SSI FEA31A. À cet effet, seul le câble de raccordement préconfectionné SEW est admissible. La longueur du câble de raccordement peut être configurée de 0.5 m à 30 m.

  • Référence du boîtier bifonction SSI décentralisé FEA31A:29676053
  • Référence du câble de raccordement (connecteur M23 sur connecteur Sub-D 15) : 28174496

Le boîtier bifonction SSI décentralisé FEA31A a un indice de protection IP54 et peut être monté à l'extérieur de l'armoire de montage (montage mural, p. ex.).

[1]

X3225 : raccordement de la borne X17 de l'option de sécurité CSA31A exclusivement avec le câble de raccordement 28174496

[2]

X3224_1 : raccordement du codeur SSI 2 via le connecteur M23

[3]

X3224_2 : raccordement du codeur SSI 3 via le connecteur M23

Si la tension d'alimentation des deux codeurs SSI dépasse 500 mA au total, les codeurs SSI doivent être alimentés par une alimentation en tension externe.