Sorties digitales de sécurité
Sorties digitales de sécurité F-DO00_P/M, F-DO01_P/M | |
|---|---|
Caractéristiques |
|
Courant nominal | 150 mA |
Courant d'appel (≤ 10 ms) | 300 mA |
Courant de fuite (F-DOx verrouillé) | < 0.1 mA |
Fréquence de commutation maximale |
|
Protection contre les surcharges | 210 mA |
Courant minimal pour surveillance de rupture de fil | 15 mA |
Longueur de liaison admissible | 30 m |
Capacité de charge (durée d'impulsion test max.) | ≤ 300 nF |
Capacité de charge (durée d'impulsion test : 1 ms) | ≤ 50 nF |
Capacité par rapport à GND/PE (uniquement en commutation des pôles positif et négatif) | ≤ 10 nF |
Capacité de charge avec découplage par diode | ≤ 12 µF |
Inductance de charge | ≤ 100 µH |
Inductance de charge avec diode de roue libre | ≤ 40 H |
Résistance de charge minimale | > 130 Ω |