Description

Avec son affichage en texte clair, la console de paramétrage permet une mise en service, une utilisation, un paramétrage et un diagnostic confortables du variateur du système d'automatisation modulaire MOVI-C®.

La console dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.

Propriétés de la console CBG11A

  • Écran monochrome 38 mm (1.5")
  • Mise en service des moteurs asynchrones :
    • avec ou sans frein
    • avec ou sans capteurs de température
    • sans codeur
  • Diagnostic
  • Enregistrement et recopie d'un jeu de paramètres
  • Mise à jour du firmware du variateur via une connexion USB
  • Connexion au logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via la console de paramétrage
  • Détermination de l'inertie
  • Accès à tous les paramètres
  • Langue : EN
  • Cadre de fixation pour porte COG11A disponible

Pour utiliser la console de paramétrage en déporté sur un tableau de commande ou la porte d'une armoire de commande, le cadre de fixation pour porte COG11A est disponible. Dans ce cas, le câble UKS52A est également nécessaire.