Câbles moteur ../SM..

 

 

Côté moteur

Côté variateur

Pose
fixe

Pose souple

Type de câble

Type / taille
de connecteur

Section de câble

Type / taille
de connecteur

Référence

Câble moteur

SM1 / M23

compatible SpeedTec

4 × 1.5 mm2

Extrémité libre

05904544

05906245

4 × 2.5 mm2

05904552

05906253

4 × 4 mm2

05904560

05904803

SMB / M40

compatible SpeedTec

4 × 6 mm2

13350269

13350293

4 × 10 mm2

13350277

13350307

4 × 16 mm2

13350285

13350315

SMC / M58

compatible SpeedTec

4 × 16 mm2

18148476

18148484

4 × 25 mm2

–

18148581

4 × 35 mm2

–

18148697