Exemple de paramétrage pour motorisation-transmission MT1

Description

Index

Fonction

Remarque

Réglages de base /
source de consigne

8366.4

Pas de source

–

Consignes / Vitesse

8376.11

Consignes fixes – Vitesse

–

Consignes fixes / Mode d'exploitation

8354.20

Potentiomètre motorisé / Consigne fixe

–

Consigne fixe / Source consigne analogique

8354.25

Pas de source

–

Consignes /
accélération maximale

8377.21

Sélection de la source

Réglage par défaut : limite application

Consignes /
décélération maximale

8377.31

Sélection de la source

Réglage par défaut : limite application

Vitesse minimale

8357.18

Limitation de la vitesse minimale

–

Enregistrer consigne

8369.2

OFF

Comportement après "Mise hors tension"