Ejemplo de parametrización de CA1

Descripción

Índice

Función

Observación

Ajustes básicos/
Fuente de consigna

8366.4

Ninguna fuente

–

Consignas/Velocidad

8376.11

Consignas fijas – Velocidad

–

Consignas fijas/Modo de funcionamiento

8354.20

Potenciómetro del motor/consigna fija

–

Consignas fijas/Fuente de consigna analógica

8354.25

Ninguna fuente

–

Consignas/
Aceleración máxima

8377.21

Selección de la fuente

Ajuste por defecto: Límite de aplicación

Consignas/
Deceleración máxima

8377.31

Selección de la fuente

Ajuste por defecto: Límite de aplicación

Velocidad mínima

8357.18

Límite de la velocidad mínima

–

Guardar consigna

8369.2

Off

Comportamiento tras "Desconexión de red"