Caractéristiques techniques

Résistance de freinage

Unité

BW047-010-T

BW147-T

BW247-T

Référence

–

17983207

18201342

18200842

Puissance crête de freinage

kW

14.6

Capacité de charge

100 % ED

kW

1

1.2

2

50 % ED

kW

1.8

2.2

3.6

25 % ED

kW

3.2

3.8

6.4

12 % ED

kW

6

7.2

12

6 % ED

kW

9.5

11.4

14.6

Tenir compte de la limite de puissance du variateur de vitesse en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques.

Valeur de résistance RBW

Ω

47 ± 10 %

Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance externe IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C.

A

4.6

5.1

6.5

Type de construction

–

Résistance métallique

Raccordements de puissance

–

Borne à visser

Section de câble

mm2

0.5 – 10

Couple de serrage

Nm

1.5 – 1.8

Raccordement PE

–

Boulon M4

Couple de serrage PE

Nm

1.5 – 1.8

Indice de protection selon EN 60529

–

IP20

Température ambiante ϑU

°C

-30 –  40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C

-4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max.

Protection thermique contre les surcharges

–

Contact de température

Niveau sonore

–

Faible

Masse

kg

4

4.9

6.7