Caractéristiques techniques

Convertisseur de signaux USM21A

Référence

28231449

Immunité

Satisfait à EN 61800-3

Température ambiante

0 – 40 °C

Température de stockage

-25 – 70 °C selon EN 60721-3-3, classe 3K3

Indice de protection

IP20 selon EN 60529

Interfaces

Prise femelle RJ10 (raccordement appareil)

Connecteur femelle USB type B (raccordement PC)

Masse

200 g

Dimensions en mm (L × l × H)

92.5 × 43 × 25

La commande avec la référence 28231449 comprend les pièces suivantes.

  • Convertisseur de signaux USM21A
  • Câble de raccordement USB pour liaison USM21A - PC
  • Câble d'interface série avec deux connecteurs RJ10

REMARQUE

Pour relier le variateur de vitesse au convertisseur de signaux USM21A, un câble d'interface série supplémentaire avec un connecteur RJ10 et un connecteur Sub-D 9 pôles est nécessaire ; il est référencé 18123864.
Ce câble doit être commandé séparément.