Émissivités

Pour une installation conforme à la CEM, la longueur de liaison doit être la plus courte possible. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de câbles à faible capacité. Pour atteindre le niveau C1, C2 ou C3 selon EN 61800-3, respecter les mesures suivantes.

Niveau C1

Variateur de vitesse

Mesure

Côté réseau

Côté moteur

Filtres réseau NF..

Filtres de sortie HF..
Selfs de sortie HD...

Liaisons blindées

Tailles 1 à 3

–

Niveau C2

Variateur de vitesse

Mesure

Côté réseau

Côté moteur

Filtres réseau NF..

Filtres de sortie HF..
Selfs de sortie HD...

Liaisons blindées

Tailles 1 à 3

–

–

Tailles 1 à 3

–

HD.. ou HF..

–

Tailles 1 à 7

–

Tailles 1 à 6

HD.. ou HF..

–

Taille 7

HD..

–

REMARQUE

La taille 8 avec niveau C2 est en préparation.
Niveau C3

Variateur de vitesse

Mesure

Côté réseau

Côté moteur

Filtres réseau NF..

Selfs de sortie HD...

Liaisons blindées

Taille 8

–

REMARQUE

Lors de la mise en service, choisir d'utiliser un filtre de sortie.

REMARQUE

Les valeurs limites CEM pour l'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité des filtres dans ce cas est très limitée.