Emissões de interferências

Para instalação conforme EMC, o comprimento do cabo deve ser o mais curto possível. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de cabos com baixas propriedades capacitivas. Para atingir as classes de valor limite C1, C2 ou C3 de acordo com a EN 61800-3, as medidas a seguir devem ser observadas.

Classe de valor limite C1

Conversor

Medidas

no lado da rede

no lado do motor

Filtro de rede NF..

Filtro de saída HF..
Bobina de saída HD..

cabos blindados

Tamanho 1 – 3

–

Classe de valor limite C2

Conversor

Medidas

no lado da rede

no lado do motor

Filtro de rede NF..

Filtro de saída HF..
Bobina de saída HD..

cabos blindados

Tamanho 1 – 3

–

–

Tamanho 1 – 3

–

HD.. ou HF..

–

Tamanho 1 – 7

–

Tamanho 1 – 6

HD.. ou HF..

–

Tamanho 7

HD..

–

INFORMAÇÃO

O tamanho 8 com classe de valor máximo C2 está em preparação.
Classe de valor limite C3

Conversor

Medidas

no lado da rede

no lado do motor

Filtro de rede NF..

Bobina de saída HD..

cabos blindados

Tamanho 8

–

INFORMAÇÃO

Ao colocar em operação, optar por usar um filtro de saída.

INFORMAÇÃO

Os valores limite EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros é bastante limitada.