X15: Encoder TTL, HTL y sen/cos

Borna

Contacto

Función

X15:1

A / cos+

Canal de señal A /coseno+

X15:2

B / sen+

Canal de señal B / seno+

X15:3

C

Canal de señal C

X15:4

DATA+Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica.

Cable de datos de la placa de características electrónica

X15:5

Reservado

–

X15:6

Sonda térmica-

Potencial de referencia de sonda térmica TF/TH/KTY-/PK

X15:7

Reservado

–

X15:8

GND

Potencial de referencia de alimentación de encoder

X15:9

A / cos-

Canal de señal A / coseno-

X15:10

B / sen-

Canal de señal B / seno-

X15:11

C

Pista de señal C

X15:12

DATA-Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica.

Cable de datos de la placa de características electrónica

X15:13

US24VG

Alimentación del encoder 24 V

X15:14

Sonda térmica+

Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK

X15:15

US12VG

Alimentación del encoder 12 V