X15: TTL-, HTL- und sin/cos-Geber

Klemme

Kontakt

Funktion

X15:1

A / cos+

Signalspur A / Kosinus+

X15:2

B / sin+

Signalspur B / Sinus+

X15:3

C

Signalspur C

X15:4

DATA+Bei Gebern von SEW-EURODRIVE mit eletronischem Typenschild.

Datenleitung elektronisches Typenschild

X15:5

reserviert

–

X15:6

Temperaturfühler-

Bezugspotenzial Temperaturfühler TF/TH/KTY-/PK

X15:7

reserviert

–

X15:8

GND

Bezugspotenzial Geberversorgung

X15:9

A / cos-

Signalspur A / Kosinus-

X15:10

B / sin-

Signalspur B / Sinus-

X15:11

C

Signalspur C

X15:12

DATA-Bei Gebern von SEW-EURODRIVE mit eletronischem Typenschild.

Datenleitung elektronisches Typenschild

X15:13

US24VG

Geberversorgung 24 V

X15:14

Temperaturfühler+

Temperaturfühler TF/TH/KTY+/PK

X15:15

US12VG

Geberversorgung 12 V