恢复密码

提示

安装和拆卸安全选件时,注意“机械安装”一章中的说明。

按以下步骤操作:

  1. 关闭系统。
  2. 拆卸安全选件。为了恢复密码,需要安全选件的主密码。
  3. 卡的明文特定主密码参见安全选件的标签(请参见铭牌一章)。
  4. 重新安装安全选件。
  5. 再次启动系统。
  6. 打开参数设定工具“Assist CS..”。点击左上角的红色区域“Assist CS..”以打开主菜单。
  7. 选择菜单项“更改密码”。在“原密码”输入框中输入主密码。
  8. 因此,用户必须确保用于访问安全选件的主密码遵循与设备密码相同的授权规则。
  9. 在“新密码”和“重复新密码”输入框中输入新密码,并确认输入内容。
  10. 现在可以在参数设定工具“Assist CS..”中对安全选件进行参数设定。