Réinitialisation du mot de passe

REMARQUE

Lors du montage et du démontage de l'option de sécurité, tenir compte des indications du chapitre "Installation mécanique".

Procéder comme suit.

  1. Mettre l'installation hors tension.
  2. Démonter l'option de sécurité. Pour pouvoir réinitialiser le mot de passe, le mot de passe maître de l'option de sécurité est nécessaire.
  3. Le mot de passe maître spécifique à la carte est indiqué sur l'étiquette de l'option de sécurité (voir le chapitre Plaques signalétiques).
  4. Remonter l'option de sécurité.
  5. Remettre l'installation sous tension.
  6. Ouvrir l'outil de paramétrage Assist CS.. . Pour ouvrir le menu principal, cliquer en haut à gauche sur l'icône rouge Assist CS.. .
  7. Sélectionner le menu "Modifier mot de passe". Dans le champ de saisie "Ancien mot de passe", saisir le mot de passe maître.
  8. L'utilisateur doit ainsi s'assurer que l'accès au mot de passe principal de l'option de sécurité respecte les mêmes politiques d'autorisation que le mot de passe de l'installation elle-même.
  9. Saisir le nouveau mot de passe dans les champs "Nouveau mot de passe" et "Confirmer nouveau mot de passe" puis confirmer.
  10. Il est maintenant possible de paramétrer l'option de sécurité dans l'outil de paramétrage Assist CS.. .