Restablecer contraseña

AVISO

Para montar y desmontar la opción de seguridad, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Instalación mecánica".

Proceda del siguiente modo:

  1. Desconecte la instalación.
  2. Desmonte la opción de seguridad. Para poder restablecer la contraseña, se necesita la contraseña del maestro de la opción de seguridad.
  3. Encontrará la contraseña maestra específica de la tarjeta como texto legible en la etiqueta de la opción (véase el capítulo Placa de características).
  4. Vuelva a montar la opción de seguridad.
  5. Vuelva a conectar la instalación.
  6. Abra la herramienta de parametrización "Assist CS..". Para abrir el menú principal, haga clic en el área roja "Assist CS.." en la esquina superior izquierda.
  7. Seleccione la opción de menú "Cambiar contraseña". Introduzca la contraseña del maestro en el campo de entrada "Contraseña antigua".
  8. De este modo, el usuario debe asegurarse de que el acceso a la contraseña maestra de la opción de seguridad corresponde a las mismas directrices de autorización que la contraseña de la propia instalación.
  9. Introduzca su nueva contraseña en los campos de entrada "Nueva contraseña" y "Repetir nueva contraseña" y confirme sus entradas.
  10. Ahora puede parametrizar la opción de seguridad en la herramienta de parametrización "Assist CS..".