编码器
所有反应时间都必须乘上系数1.002。
计算变量(符号) | 反应时间计算规定 |
|---|---|
关断F-DO_STO/F-DOx | 8 ms |
设置故障安全过程输入数据故障状态 | 12 ms |
计算变量(符号) | 反应时间计算规定 |
|---|---|
编码器定位处理时间 (T_编码器_定位) | T_系统 + T_任务 |
编码器速度处理时间 (T_编码器_速度) | 速度滤波时间 (8708.3) + T_任务 + T_系统 |
编码器加速度处理时间 (T_编码器_加速度) | 加速度滤波时间 (8708.2) + 2 × T_任务 + T_系统 |
计算变量(符号) | 反应时间计算规定 |
|---|---|
编码器定位处理时间 (T_编码器_定位) | T_系统 + T_任务 |
编码器速度处理时间 (T_编码器_速度) | 3.5 × 1/n_实际 + T_任务 + T_系统 + 速度滤波时间 (8708.4) |
计算变量(符号) | 反应时间计算规定 |
|---|---|
编码器定位处理时间 (T_编码器_定位) | T编码器_定位 = SSI帧速率 ×(SSI故障公差 - SSI编码器 (8713.51) + 1)+ 9 × T_任务 |
编码器速度处理时间,无更新时间 (T_编码器_速度) | T编码器_速度 = SSI帧速率 ×(SSI故障公差 + 2)+ 速度滤波时间 (8708.3) + 9 × T_任务 |
编码器加速度处理时间,无更新时间 (T_编码器_加速度) | T编码器_加速度 = SSI帧速率 ×(SSI故障公差 + 3)+ 加速度滤波时间 (8708.2) + 9 × T_任务 |
编码器速度处理时间,更新时间> 0 (T_编码器_速度) | T编码器_速度 = SSI帧速率 × [向上舍入(SSI刷新时间 + 抖动 / SSI帧速率)-1] + SSI帧速率 × 向上舍入(速度滤波时间 (8708.3) + SSI刷新时间 + 抖动)/ SSI帧速率 + SSI帧速率 ×(SSI故障公差 +1)+ 速度滤波时间 (8708.3) + 9 × T任务 |
编码器加速度处理时间,更新时间> 0 (T_编码器_加速度) | T编码器_加速度 = SSI帧速率 × [向上舍入(SSI刷新时间 + 抖动 / SSI帧速率)-1] + 2 × SSI帧速率 × 向上舍入 [(0.5 × 加速度滤波时间 (8708.2) + SSI刷新时间 + 抖动)/ SSI帧速率 + SSI帧速率 ×(SSI故障公差 +1)+ 加速度滤波时间 (8708.2) + 9 × T任务 |
| 编码器2:
编码器3:
抖动: 500 µs |
计算变量(符号) | 反应时间计算规定 |
|---|---|
编码器定位处理时间 (T_编码器_定位) | T编码器_定位 = 9 ms |
编码器速度处理时间 (T_编码器_速度) | T编码器_速度 = 9 ms + 速度滤波时间 (8708.3) |
编码器加速度处理时间 (T_编码器_加速度) | T编码器_加速度 = 9 ms + 加速度滤波时间 (8708.2) |
编码器系统定位处理时间(T_编码器_定位_组合) |
|
编码器系统速度处理时间(T_编码器_速度_组合) |
|
编码器系统加速度处理时间(T_编码器_加速度_组合) |
|