Codeurs

Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.

Temps de réponse défaut codeur (pour tous les codeurs)

Grandeur de calcul (symbole)

Prescription pour le calcul du temps de réaction

Coupure
F-DO_STO/F-DOx

8 ms

Activation état de défaut EP-F

12 ms

Codeurs sin/cos

Grandeur de calcul (symbole)

Prescription pour le calcul du temps de réaction

Temps de traitement positionnement codeur

(T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Temps de traitement vitesse codeur

(T_ENC_VEL)

Durée de filtrage vitesse (8708.3) + T_Task + T_Sys

Temps de traitement
accélération codeur

(T_ENC_ACC)

Durée de filtrage accélération (8708.2) + 2 × T_Task + T_Sys

Codeur intégré EI7C

Grandeur de calcul (symbole)

Prescription pour le calcul du temps de réaction

Temps de traitement positionnement codeur

(T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Temps de traitement vitesse codeur

(T_ENC_VEL)

3.5 × 1/n_réel + T_Task + T_Sys + durée de filtrage vitesse (8708.4)

Codeur SSI

Grandeur de calcul (symbole)

Prescription pour le calcul du temps de réaction

Temps de traitement positionnement codeur

(T_ENC_POS)

TENC_POS = Vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI - codeur SSI (8713.51) + 1) + 9 × T_Task

Temps de traitement vitesse codeur sans temps d'actualisation

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = Vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI + 2) + durée de filtrage (8708.3) + 9 × T_Task

Temps de traitement accélération codeur sans temps d'actualisation

(T_ENC_ACC)

TENC_ACC = Vitesse de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI + 3) + durée de filtrage accélération (8708.2) + 9 × T_Task

Temps de traitement vitesse codeur avec temps d'actualisation > 0

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = Vitesse de transmission de la trame SSI × [arrondi (temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter / valeur de transmission de la trame SSI) -1] + valeur de transmission de la trame SSI × arrondi (vitesse durée de filtrage (8708.3) + temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter) / valeur de transmission de la trame SSI + valeur de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI +1) + vitesse durée de filtrage (8708.3) + 9 × TTask

Temps de traitement accélération codeur avec temps d'actualisation > 0

(T_ENC_ACC)

TENC_ACC = Vitesse de transmission de la trame SSI × [arrondi (temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter / valeur de transmission de la trame SSI) -1] + 2 × valeur de transmission de la trame SSI × arrondi [(0.5 × durée de filtrage accélération (8708.2) + temps de rafraîchissement SSI + temps Jitter) / valeur de transmission de la trame SSI) + valeur de transmission de la trame SSI × (tolérance de défaut SSI +1) + durée de filtrage accélération (8708.2) + 9 × TTask

 

Codeur 2 :

  • Vitesse de transmission de la trame SSI = Vitesse de transmission de la trame (8713.52)
  • Tolérance de défaut SSI = Nombre de défauts tolérés (8713.51)
  • Temps de rafraîchissement SSI = Temps d'actualisation (8382.29)

Codeur 3 :

  • Vitesse de transmission de la trame SSI = 1 ms
  • Tolérance de défaut SSI = Nombre de défauts tolérés (8714.51)
  • Temps de rafraîchissement SSI = Temps d'actualisation (8599.29)

Temps Jitter 500 µs

Codeur de sécurité avec MOVILINK® DDI

Grandeur de calcul (symbole)

Prescription pour le calcul du temps de réaction

Temps de traitement positionnement codeur

(T_ENC_POS)

TENC_POS = 9 ms

Temps de traitement vitesse codeur

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = 9 ms + durée de filtrage vitesse (8708.3)

Temps de traitement
accélération codeur

(T_ENC_ACC)

TENC_ACC = 9 ms + durée de filtrage accélération (8708.2)

Temps de traitement positionnement système codeur (T_ENC_POS_COMBINED)

  • Ce qui suit s'applique à un système à un codeur.
  • TENC_POS_COMBINED = TENC_POS
  • Pour les systèmes codeur dans lesquels la valeur de position est calculée à partir des valeurs de deux codeurs :
  • TENC_POS_COMBINED = MAX (TENC_POS (codeur A), TENC_POS (codeur B))

Temps de traitement vitesse système codeur (T_ENC_VEL_COMBINED)

  • Ce qui suit s'applique à un système à un codeur.
  • TENC_VEL_COMBINED = TENC_VEL
  • Pour les systèmes codeur dans lesquels la valeur de vitesse est calculée à partir des valeurs de deux codeurs :
  • TENC_VEL_COMBINED = MAX (TENC_VEL (codeur A), TENC_VEL (codeur B))

Temps de traitement accélération système codeur (T_ENC_ACC_COMBINED)

  • Ce qui suit s'applique à un système à un codeur.
  • TENC_ACC_COMBINED = TENC_ACC
  • Pour les systèmes codeur dans lesquels la valeur d'accélération est calculée à partir des valeurs de deux codeurs :
  • TENC_ACC_COMBINED = MAX (TENC_ACC (codeur A), TENC_ACC (codeur B))