Geber

Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.

Antwortzeit Geberfehler (für alle Geber)

Berechnungsgröße (Formelzeichen)

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

Abschalten F-DO_STO/F-DOx

8 ms

Setzen Fehlerstatus F‑PE

12 ms

sin/cos-Geber

Berechnungsgröße (Formelzeichen)

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

Verarbeitungszeit Geber Positionierung

(T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit

(T_ENC_VEL)

Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + T_Task + T_Sys

Verarbeitungszeit Geber Beschleunigung

(T_ENC_ACC)

Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + 2 × T_Task + T_Sys

Einbaugeber EI7C

Berechnungsgröße (Formelzeichen)

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

Verarbeitungszeit Geber Positionierung

(T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit

(T_ENC_VEL)

3.5 × 1/n_Ist + T_Task + T_Sys + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.4)

SSI-Geber

Berechnungsgröße (Formelzeichen)

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

Verarbeitungszeit Geber Positionierung

(T_ENC_POS)

TENC_POS = SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz - SSI-Geber (8713.51) + 1) + 9 × T_Task

Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit ohne Aktualisierungszeit

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz + 2) + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + 9 × T_Task

Verarbeitungszeit Geber Beschleunigung ohne Aktualisierungszeit

(T_ENC_ACC)

TENC_ACC = SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz + 3) + Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + 9 × T_Task

Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit mit Aktualisierungszeit > 0

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = SSI-Framerate × [Aufrunden (SSI-Refreshzeit + Jitter / SSI-Framerate) -1] + SSI-Framerate × Aufrunden (Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + SSI-Refreshzeit + Jitter) / SSI-Framerate + SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz +1) + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + 9 × TTask

Verarbeitungszeit Geber Beschleunigung mit Aktualisierungszeit > 0

(T_ENC_ACC)

TENC_ACC = SSI-Framerate × [Aufrunden (SSI-Refreshzeit + Jitter / SSI-Framerate) -1] + 2 × SSI-Framerate × Aufrunden [(0.5 × Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + SSI-Refreshzeit + Jitter) / SSI-Framerate) + SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz +1) + Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + 9 × TTask

 

Geber 2:

  • SSI-Framerate = Frame-Rate (8713.52)
  • SSI-Fehlertoleranz = Anzahl tolerierter Fehler (8713.51)
  • SSI-Refreshzeit = Aktualisierungszeit (8382.29)

Geber 3:

  • SSI-Framerate = 1 ms
  • SSI-Fehlertoleranz = Anzahl tolerierter Fehler (8714.51)
  • SSI-Refreshzeit = Aktualisierungszeit (8599.29)

Jitter: 500 µs

Sicherheitsgeber mit MOVILINK® DDI

Berechnungsgröße (Formelzeichen)

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

Verarbeitungszeit Geber Positionierung

(T_ENC_POS)

TENC_POS = 9 ms

Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = 9 ms + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3)

Verarbeitungszeit Geber Beschleunigung

(T_ENC_ACC)

TENC_ACC = 9 ms + Filterzeit Beschleunigung (8708.2)

Verarbeitungszeit Gebersystem Positionierung (T_ENC_POS_COMBINED)

  • Für 1-Gebersystem gilt:
  • TENC_POS_COMBINED = TENC_POS
  • Für Gebersysteme, in denen der Positionswert aus den Werten von 2 Gebern gebildet wird:
  • TENC_POS_COMBINED = MAX (TENC_POS (Geber A), TENC_POS (Geber B))

Verarbeitungszeit Gebersystem Geschwindigkeit (T_ENC_VEL_COMBINED)

  • Für 1-Gebersystem gilt:
  • TENC_VEL_COMBINED = TENC_VEL
  • Für Gebersysteme, in denen der Geschwindigkeitswert aus den Werten von 2 Gebern gebildet wird:
  • TENC_VEL_COMBINED = MAX (TENC_VEL (Geber A), TENC_VEL (Geber B))

Verarbeitungszeit Gebersystem Beschleunigung (T_ENC_ACC_COMBINED)

  • Für 1-Gebersystem gilt:
  • TENC_ACC_COMBINED = TENC_ACC
  • Für Gebersysteme, in denen der Beschleunigungswert aus den Werten von 2 Gebern gebildet wird:
  • TENC_ACC_COMBINED = MAX (TENC_ACC (Geber A), TENC_ACC (Geber B))