Bloqueio de partida

O bloqueio de partida ativa a função STO e evita que o opcional de segurança seja iniciado automaticamente.

As saídas digitais seguras F-DO.. se comportam da seguinte forma, dependendo das configurações do parâmetro Seleção de função (8709.1):

STO ou SBC

  • As saídas digitais seguras F-DO.. são colocadas no estado seguro.

Nenhuma

  • As saídas digitais seguras F-DO.. não são colocadas no estado seguro e podem ser controladas pelo controlador de segurança de nível superior.

SBC + F-PA

  • As saídas digitais seguras F-DO.. são colocadas no estado seguro.

O bloqueio de partida é ativado nos seguintes casos:

  • Ativação da unidade com opcional de segurança integrado
  • Encerramento de uma função no modo silencioso
  • Parametrização em violação de limite
  • Parametrização com irregularidade pendente de entrada, saída ou encoder
  • Parametrização com teste de frenagem ativo
  • Parametrização em caso de irregularidade ativa na função do componente de segurança EDM
  • Restauração do jogo de parâmetros, por ex., após troca da unidade
  • Estabelecimento do estado de fornecimento

O bloqueio de partida pode ser desativado da seguinte forma:

  • através de uma confirmação de irregularidade com uma entrada digital segura F-DI ou através do bit Confirmação de irregularidade nos dados do processo seguros
  • por todas as causas (exceto bloqueio de partida após ligar a unidade), desligando e ligando novamente a unidade

O parâmetro Estado da irregularidade após a inicialização (8703.240) pode ser usado para definir se o bloqueio de partida será ativado após a unidade ser ligada.