Verrouillage démarrage

Le verrouillage au démarrage active la fonction STO et empêche le démarrage automatique de l'option de sécurité.

Les sorties digitales de sécurité F-DO.. agissent en fonction des réglages du paramètre Sélection de la fonction (8709.1) de la manière suivante.

STO ou SBC

  • Les sorties digitales de sécurité F-DO.. sont commutées en état de sécurité.

Aucune

  • Les sorties digitales de sécurité F-DO.. ne sont pas commutées en état de sécurité et peuvent être pilotées par le système de pilotage de sécurité amont.

SBC + SP- F

  • Les sorties digitales de sécurité F-DO.. sont commutées en état de sécurité.

Le verrouillage au démarrage est activé dans les cas suivants.

  • Mise en marche de l'appareil avec option de sécurité intégrée
  • Arrêt d'une fonction d'inhibition
  • Paramétrage en cas de dépassement de valeur limite
  • Paramétrage avec défaut d'entrée, de sortie ou codeur en attente
  • Paramétrage avec test de freinage actif
  • Paramétrage en cas de défaut actif dans la sous-fonction de sécurité EDM
  • Restauration du jeu de paramètres, p. ex. après remplacement de l'appareil
  • Restauration de l'état de livraison

Le verrouillage au démarrage peut être désactivé comme suit.

  • Par un acquittement de défaut avec une entrée digitale de sécurité F-DI ou via le bit Acquittement de défaut sur les données process de sécurité
  • Pour toutes les causes (sauf pour le verrouillage au démarrage après la mise sous tension de l'appareil), en procédant à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

Le paramètre État de défaut après démarrage (8703.240) permet de régler si le verrouillage au démarrage est activé après la mise sous tension de l'appareil.