Sensores ativos (dois canais)
Ao conectar um sensor de dois canais com fonte de alimentação adicional, a fonte de alimentação é realizada através de uma fonte de alimentação externa de 24 VCC. As fontes de alimentação das saídas do sensor são conectadas à fonte de alimentação do sensor F-SS0 e F-SS1. As saídas seguras do sensor são conectadas em dois canais às entradas digitais seguras correspondentes (F-DI..) no terminal de conexão X60. Observar a atribuição detalhada das entradas digitais seguras (F-DI..) para alimentação do sensor F-SS0 ou F-SS1.
Ajustes na ferramenta de parametrização "Assist CS..":
- Selecionar o tipo de conexão de dois canais (equivalente/antivalente).
- Ativar ou desativar a pulsação da alimentação do sensor, dependendo dos requisitos relacionados com a tecnologia de segurança.
- Parametrizar o tempo de discrepância permitido entre os dois sinais de entrada do sensor utilizado.
A figura abaixo mostra o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A com sensor ativo (dois canais).

[1] | Sensor ativo de dois canais |
[2] | Alimentação da saída 1 (Out1) |
[3] | Alimentação da saída 2 (Out2) |
[4] | Saída digital segura 1 |
[5] | Saída digital segura 2 |
[6] | Fonte de alimentação externa de 24 VCC |
Operação com monitoração de circuito cruzado ativada
As seguintes irregularidades são detectadas:
- Circuito cruzado entre cada cabo de entrada digital F-DI.. e uma tensão de alimentação de 24 V.
- Circuito cruzado entre um cabo de entrada digital F-DIx e outro cabo de entrada digital F-DIy que está atribuído a outra fonte de sensor, se ao menos o contato comutável correspondente da outra entrada digital F-DIy estiver fechado.
- Circuito cruzado entre um cabo de entrada digital F-DI.. e um cabo de alimentação do sensor não atribuído à entrada F-DI..
- Circuito cruzado entre um cabo de alimentação do sensor F-SS.. e uma tensão de alimentação de 24 V se a entrada digital F-DI.. tiver sido atribuída à alimentação do sensor e o contato comutável correspondente ao F-DI.. tiver sido fechado.
- Circuito cruzado entre os cabos de alimentação do sensor F-SS. se o contato comutável associado à entrada digital F-DI.. estiver fechado.

ATENÇÃO

O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A não consegue detectar um curto-circuito entre a alimentação do sensor F-SS.. e uma entrada digital F-.. segura associada (jumper do sensor).
Ferimentos graves ou morte.
- Garantir que um curto-circuito entre a alimentação do sensor F-SS.. e uma entrada digital F-DI.. segura associada seja excluída.

ATENÇÃO

Se a monitoração de circuito cruzado estiver desativada, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A não poderá detectar os circuitos cruzados no cabeamento.
Ferimentos graves ou morte.
- Garantir que os circuitos cruzados nas entradas digitais seguras F-DI.. sejam excluídos ou podem ser detectados pelo sensor.