Sensores activos (2 canales)

Al conectar un sensor de 2 canales con tensión de alimentación adicional, la tensión de alimentación tiene lugar mediante una fuente de alimentación externa de 24 V CC. Las tensiones de alimentación de las salidas de los sensores se conectan a la alimentación de sensor F-SS0 y F-SS1. Las salidas seguras del sensor se conectan mediante 2 canales a las entradas binarias seguras (F-DI..) correspondientes en la borna X60. Tenga en cuenta la asignación detallada de las entradas binarias seguras (F- DI..) para alimentación de sensor F-SS0 y F‑SS1.

Ajustes en la herramienta de parametrización "Assist CS..":

  • Seleccione el tipo de conexión de 2 canales (equivalente/antivalente).
  • Active o desactive el pulso de la alimentación de sensor dependiendo de los requisitos de seguridad técnica.
  • Parametrice el tiempo de discrepancia permitido entre las dos señales de entrada del sensor utilizado.

La siguiente imagen muestra la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A con un sensor activo (2 canales).

[1]

Sensor activo de 2 canales

[2]

Alimentación de salida 1 (Out1)

[3]

Alimentación de salida 2 (Out2)

[4]

Salida binaria segura 1

[5]

Salida binaria segura 2

[6]

Tensión de alimentación externa de 24 V CC

Funcionamiento con reconocimiento de fallo cruzado activado

Se reconocen los siguientes errores:

  • Fallo cruzado entre cada línea de entrada binaria F-DI.. y una tensión de alimentación de 24 V.
  • Fallo cruzado entre una línea de entrada binaria F-DIx y otra línea de entrada binaria F-DIy que está asignada a otra alimentación de sensor, si al menos el contacto de conmutación correspondiente de la otra entrada binaria F-DIy está cerrado.
  • Fallo cruzado entre una línea de entrada binaria F-DI.. y una línea de alimentación de sensor no asignada a la entrada F-DI..
  • Fallo cruzado entre una línea de alimentación de sensor F-SS.. y una tensión de alimentación de 24 V, si la entrada binaria F-DI.. está asignada a la alimentación de sensor y el contacto de conmutación asociado a F-DI.. está cerrado.
  • Fallo cruzado entre las líneas de alimentación de sensor F-SS. si el contacto de conmutación asociado a la entrada binaria F-DI.. está cerrado.

ADVERTENCIA

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar un cortocircuito entre una alimentación de sensor F-SS.. y una entrada binaria segura F-.. asociada (puenteado del sensor).
Lesiones graves o fatales.
  • Compruebe que no hay cortocircuito entre la alimentación de sensor F-SS.. y una entrada binaria segura F-DI.. asociada.

ADVERTENCIA

Cuando el reconocimiento de fallo cruzado está desactivado, la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar fallos cruzados en el cableado.
Lesiones graves o fatales.
  • Compruebe que no haya fallos cruzados en las entradas binarias seguras F-DI.. o que puedan ser reconocidos por el sensor.