Aktive Sensoren (zweikanalig)
Beim Anschluss eines zweikanaligen Sensors mit zusätzlicher Spannungsversorgung wird die Spannungsversorgung über ein externes DC-24-V-Netzteil realisiert. Die Spannungsversorgungen der Sensorausgänge werden an der Sensorversorgung F-SS0 und F-SS1 angeschlossen. Die sicheren Ausgänge des Sensors werden zweikanalig an die entsprechenden sicheren Digitaleingänge (F-DI..) an der Klemme X60 angeschlossen. Beachten Sie die detaillierte Zuordnung der sicheren Digitaleingänge (F-DI..) zur Sensorversorgung F-SS0 und F‑SS1.
Einstellungen im Parametrier-Tool "Assist CS..":
- Wählen Sie die zweikanalige Schaltungsart (äquivalent/antivalent) aus.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Taktung der Sensorversorgung je nach sicherheitstechnischer Anforderung.
- Parametrieren Sie die zulässige Diskrepanzzeit zwischen den beiden Eingangssignalen des verwendeten Sensors.
Das folgende Bild zeigt die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A mit einem aktiven Sensor (zweikanalig).

[1] | Aktiver zweikanaliger Sensor |
[2] | Versorgung des Ausgangs 1 (Out1) |
[3] | Versorgung des Ausgangs 2 (Out2) |
[4] | Sicherer digitaler Ausgang 1 |
[5] | Sicherer digitaler Ausgang 2 |
[6] | Externe DC-24-V-Spannungsversorgung |
Betrieb mit aktivierter Querschlusserkennung
Folgende Fehler werden erkannt:
- Querschluss zwischen jeder Digitaleingangsleitung F-DI.. und einer 24-V-Versorgungsspannung.
- Querschluss zwischen einer Digitaleingangsleitung F-DIx und einer weiteren Digitaleingangsleitung F-DIy, die einer anderen Sensorversorgung zugeordnet ist, wenn mindestens der zugehörige Schaltkontakt des anderen Digitaleingangs F-DIy geschlossen ist.
- Querschluss zwischen einer Digitaleingangsleitung F-DI.. und einer nicht dem Eingang F-DI.. zugeordneten Sensorversorgungsleitung.
- Querschluss zwischen einer Sensorversorgungsleitung F-SS.. und einer 24-V-Versorgungsspannung, wenn der Digitaleingang F-DI.. der Sensorversorgung zugeordnet ist und der zum F-DI.. zugehörige Schaltkontakt geschlossen ist.
- Querschluss zwischen den Sensorversorgungsleitungen F-SS. untereinander, wenn der zum Digitaleingang F-DI.. zugehörige Schaltkontakt geschlossen ist.

WARNUNG

Die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A kann einen Kurzschluss zwischen einer Sensorversorgung F-SS.. und einem zugehörigen sicheren Digitaleingang F-.. nicht erkennen (Überbrücken des Sensors).
Tod oder schwere Verletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass ein Kurzschluss zwischen der Sensorversorgung F-SS.. und einem zugehörigen sicheren Digitaleingang F-DI.. ausgeschlossen ist.

WARNUNG

Bei deaktivierter Querschlusserkennung kann die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A Querschlüsse in der Verkabelung nicht erkennen.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass Querschlüsse an den sicheren Digitaleingängen F-DI.. ausgeschlossen sind oder vom Sensor erkannt werden können.