Montage de la self de sortie

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Monter la self de sortie à proximité immédiate du variateur de vitesse en respectant les dégagements minimaux pour la circulation de l'air de refroidissement. L'air évacué par la self de sortie ne doit pas réchauffer l'air entrant dans le variateur de vitesse.
  • Monter la self de sortie et le variateur de vitesse, si possible à plat, sur la même plaque de montage avec de bonnes capacités conductrices.
  • En cas de refroidissement par convection, respecter les écartements minimaux et les positions de montage suivants.

Position de
montage
admissible

Écartement en mm

Sur les côtés

En dessous

Au-dessus

3 et 4

0

100

100

  • Lors du montage, respecter les positions de montage admissibles suivantes.