Montage du filtre de sortie
Tenir compte des remarques suivantes.
- Monter le filtre de sortie à proximité immédiate du variateur de vitesse en respectant les dégagements minimaux pour la circulation de l'air de refroidissement. L'air évacué par le filtre de sortie ne doit pas réchauffer l'air entrant dans le variateur de vitesse.
- Monter le filtre de sortie et le variateur de vitesse, si possible à plat, sur la même plaque de montage avec de bonnes capacités conductrices.
- En cas de refroidissement par convection, respecter les écartements minimaux et les positions de montage suivants.
Position de | Écartement en mm | ||
|---|---|---|---|
Sur les côtés | En dessous | Au-dessus | |
3 et 4 | 0 | 100 | 100 |
- Lors du montage, respecter les positions de montage admissibles suivantes.