Frein hacheur
Unité | MDX9.A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 1 | 2 | ||||||
Type | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min | Ω | 90 | 42 | |||||
Puissance en continu frein hacheur | kW | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 6.6 |
Puissance crête frein hacheur | kW | 200 % × puissance apparente de sortie SN | ||||||
Contacts de raccordement X2 | – | |||||||