Freno chopper
Unidad |
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 1 | 2 | ||||||
Modelo | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín | Ω | 90 | 42 | |||||
Potencia continua freno chopper | kW | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 6.6 |
Potencia de pico freno chopper | kW | 200 % × potencia aparente de salida SN | ||||||
Contactos de conexión X2 | – | |||||||