Général
Unité | MDX9.A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 1 | 2 | ||||||
Type | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 16 | 20 | 27 | 34 | 45 | 58 | 83 |
Puissance absorbée 24 V | W | 20 | ||||||
Antiparasitage | – | Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 | ||||||
Raccordement PE | – | Vis M4 | ||||||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | min-1 | 1 | ||||||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | ||||||
Masse | kg | 4.1 | 4.4 | |||||