ELSM®
在使用了ELSM®控制程序的提升装置应用的驱动装置中,SEW-EURODRIVE推荐使用下列设置和控制方式:
参数设置:
- 使用提升装置时可使用设定值/保持功能(FCB05 - 转速控制)。功能 > 驱动功能 > FCB 05转速控制 > 设定值保持功能 > 激活 = “1”(是)。
- 设置参数功能 > 驱动功能 > FCB 05转速控制 > 设定值保持功能 > 停止设定值,使产生的电机转速 > 过渡转速(电机(运行中)额定转速的2%)。
- 激活参数功能 > 驱动功能 > FCB 05转速控制 > 最小速度的设置,使产生的电机转速 > 过渡转速(电机(运行中)额定转速的2%)。
- 设置参数驱动机构 > 驱动机构ASx > 控制器 > 控制特性 > 快速起动 = “1”(开)。
- 将参数功能 > 监控功能 > 极限值 > 应用极限 > 扭矩 设置为 ≥ 电机额定力矩的150%。
控制方式:
- 在设计控制装置时,确保只有在静止状态下(制动器关闭)才能调转旋转方向。
- 如果要在未静止的情况下更改旋转方向,则请使用带编码器的驱动装置。
- 通过额定转速控制驱动装置,该转速应>过渡转速(电机(运行中)额定转速的2%)。