选择成组驱动装置和多电机驱动装置的制动器

注意接下来的“技术数据”一章:

  • 制动器的额定电压必须相同。
  • 并联制动器的维持电流之和必须 ≤ 制动控制装置的额定电流。
  • 并联制动器的加速电流之和必须 ≤ 制动控制装置的最大输出电流。
  • 高压制动控制装置 /B的操作模式必须设置为“电压控制”。

使用交流制动器时,SEW-EURODRIVE建议制动器的额定电压应≥ AC 400 V。这样可以降低高压制动控制装置 /B的电流负载。