Seleção de freios para acionamentos de grupo e multimotores

Observar os seguintes dados técnicos:

  • As tensões nominais dos freios devem ser idênticas.
  • A soma das correntes de retenção dos freios conectados em paralelo deve ser ≤ que a corrente nominal do sistema de controle do freio.
  • A soma das correntes do acelerador dos freios conectados em paralelo deve ser ≤ que a corrente máxima de saída do sistema de controle do freio.
  • O modo de operação do sistema de controle do freio HV /B deve ser ajustado para "controle de tensão".

Na utilização de freios CA, a SEW-EURODRIVE recomenda freios com tensão nominal ≥ 400 VCA. Isso reduz a carga de corrente no sistema de controle do freio HV /B.