多台驱动装置时切断STO信号(STO成组断路)

多台驱动装置的STO信号可以通过一台单独的安全继电器提供。要注意以下要求:

  • 导线总长度必须在100 m以内。同时还要注意(根据具体应用情况)安全装置生产商的其它提示。
  • 必须遵守安全装置的最大输出电流和最大允许节点容量。
  • 必须遵守STO输入端的允许信号电平以及设备的所有其它技术数据。同时还要注意各STO控制线的布线和电压降。
  • 必须严格遵守安全装置制造商的其它要求(如输出触点防粘保护)。此外,还要遵守有关电缆敷设的基本要求。
  • 对于STO成组断路,必须依据设备的技术数据针对每一种应用情况单独进行计算。
  • 最多可直接连接20个驱动装置。如果遵守了技术数据中所述的最低电压上升幅度,则允许增加并联组串。