Coupure du signal STO pour plusieurs unités d'entraînement (coupure simultanée STO)

Le signal STO peut être mis à disposition pour plusieurs unités d'entraînement via un seul dispositif de coupure de sécurité. Pour cela, respecter les exigences suivantes.

  • La longueur de liaison totale doit rester inférieure à 100 m. Respecter les instructions complémentaires du fabricant du dispositif de sécurité utilisé (selon l'application concernée).
  • Le courant de sortie maximal et la capacité de charge admissible maximale des contacts du dispositif de coupure de sécurité doivent être respectés.
  • Respecter les niveaux de signal admissibles sur l'entrée STO ainsi que toutes les autres caractéristiques techniques de l'appareil. Pour cela, tenir compte des règles de pose des liaisons de commande STO et de la chute de tension.
  • Respecter scrupuleusement les autres exigences du fabricant du dispositif de sécurité (p. ex. protection des contacts de sortie contre le collage). Les exigences de base concernant le câblage sont également applicables.
  • Procéder, pour chaque application avec coupure STO simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements, à un calcul spécifique sur la base des caractéristiques techniques de l'appareil.
  • Un maximum de 20 unités d'entraînement sont directement reliées les unes aux autres. D'autres faisceaux parallèles sont admissibles si l'augmentation de tension minimale décrite dans les caractéristiques techniques est respectée.