Desligar sinal STO no caso de várias unidade de acionamento (Desligamento de grupo STO)
O sinal STO pode ser disponibilizado para várias unidades de acionamento através de um único relé de segurança. Neste processo, observar os seguintes requisitos:
- O comprimento total do cabo não deve exceder 100 m. É necessário observar as demais informações do fabricante do dispositivo de segurança utilizado (para o respectivo caso de aplicação).
- A máxima corrente de saída e a máxima carga de contato admissível do dispositivo de segurança devem ser cumpridas.
- O nível de sinal admissível na entrada STO bem como todos os demais dados técnicos da unidade devem ser observados. Neste processo, deve-se observar a respectiva instalação dos cabos de controle STO e a queda de tensão.
- É fundamental observar os demais requisitos do fabricante do dispositivo de segurança (p. ex., proteção dos contatos de saída contra derretimento). Além disso aplicam-se os requisitos básicos da instalação de cabos.
- É necessário efetuar um cálculo separado para cada caso de aplicação de desligamentos em grupo, baseado nos dados técnicos da unidade.
- No máximo 20 unidades de acionamento podem ser interconectadas diretamente. Ramos paralelos adicionais são permitidos se o aumento mínimo de tensão descrito nos dados técnicos for observado.