MOVIMOT® flexible DSI型号描述

下表显示了设备的型号描述。

MMF

产品系列

MMF = MOVIMOT® flexible

3

款型

1 = 设备款型1

3 = 设备款型3

1

电子设备盖板规格法兰尺寸

1 = 适配于电子设备盖板规格1(带或不带散热片)

2 = 适配于电子设备盖板规格2(带或不带风扇)

S0

机械装置结构

S0 = 带用于电缆入口的公称螺纹的箱体

S1 = 箱体配2个Han® Q插接头和公制螺纹

2

前端模块

0 = 封闭

1 = 工程设计接口M12仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用

2 = 用于手持操作面板CBG...的保护罩仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用

3 = 用于现场操作面板CBG..和钥匙开关的保护罩。仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用

4 = 带集成型本地操作功能的保护罩(钥匙开关)不可与负载断路开关R01(无反馈触点的维护开关)一起使用。

 

D11

维护开关

000 = 无开关元件

D11 = 带反馈触点的负载断路开关仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用

M11 = 带反馈触点和过电流触发装置的负载断路开关仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用

R01 = 变频器输出端上的负载断路开关,带接触信号,用于输出级锁定仅可与MOVIMOT® flexible MMF3.组合使用

 

5

供电电压

5 = AC 500 V

D

EMC功率部件类型

D = EMC滤波器极限值级别C3 (EN 61800-3)

3

连接方式

3 = 3相

 

SF

连接单元

SF = 系统总线或现场总线连接单元

CO

数字接口 (MOVILINK® DDI)

DI = 集成MOVILINK® DDI从站(用于不带数字接口的电机)

CO = 通过同轴电缆的MOVILINK® DDI接口(用于带数字接口的电机)

0

电路板模制型式

0 = 标准连接电路板

 

C

版本

C = C代

/

 

BW1

选件

DSP = DynaStop®电动力学减速功能这些选项不可组合。

BES = BES制动整流块控制模块24 V这些选件不能组合使用。

IV = 接线盒上的插接头

PE = 电子设备压力补偿接头

BW1 = 内置制动电阻BW1

BW2 = 内置制动电阻BW2

M31 = 安装板M31,适用于规格MMF31选件 /M31和 /M32出厂时已安装。

M32 = 安装板M32,适用于规格MMF32选件 /M31和 /M32出厂时已安装。

EBW = 外部制动电阻BW100-005选件 /EBW只能与选件 /M31或 /M32一起供货。选件/EBW出厂时已安装并连接好。

ODI = 通过接线盒上的3 x M12连接额外的数字量输入端 (X5504_1、X5504_2、X5504_3)

/

 

DSI 10 A

电子设备盖板结构

Direct Systembus Installation(直接系统总线安装):

  • DSI10A = EtherCAT®/SBusPLUS(通过M12通讯)
  • DSI11A = EtherCAT®/SBusPLUS(通过MINI-IO通讯)
  • DSI12A = EtherCAT®/SBusPLUS(通过MINI-IO通讯),无数字量输入/输出端

 

0020

电子设备盖板额定输出电流

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A