Codification du MOVIMOT® flexible DSI

Le tableau suivant indique la codification de l'appareil.

MMF

Gamme

MMF = MOVIMOT® flexible

3

Variante

1 = Variante d'appareil 1

3 = Variante d'appareil 3

1

Dimensions du flasque selon taille du couvercle électronique

1 = Adapté pour couvercle électronique de taille 1 (avec ou sans ailettes de refroidissement)

2 = Adapté pour couvercle électronique de taille 2 avec ou sans ventilateur

S0

Exécution mécanique

S0 = Boîtier avec filetages métriques pour entrée des câbles

S1 = Boîtier avec deux connecteurs Han® Q et filetages métriques

2

Module frontal

0 = Fermé

1 = Interface d'ingénierie M12Disponible uniquement en combinaison avec MOVIMOT® flexible MMF3.

2 = Boîtier de protection pour console manuelle CBG..Disponible uniquement en combinaison avec MOVIMOT® flexible MMF3.

3 = Boîtier de protection pour pupitre opérateur local CBG.. et interrupteur à clé.Disponible uniquement en combinaison avec MOVIMOT® flexible MMF3.

4 = Boîtier de protection avec commande locale intégrée (interrupteur à clé)Non disponible avec interrupteur sectionneur R01 (interrupteur marche/arrêt sans contact retour).

 

D11

Interrupteur marche/arrêt

000 = Sans élément de commutation

D11 = Interrupteur sectionneur avec contact retourDisponible uniquement en combinaison avec MOVIMOT® flexible MMF3.

M11 = Interrupteur sectionneur avec contact retour et déclenchement par relais de surintensitéDisponible uniquement en combinaison avec MOVIMOT® flexible MMF3.

R01 = Interrupteur sectionneur en sortie de variateur avec signal de contact pour verrouillage de l'étage de puissanceDisponible uniquement en combinaison avec MOVIMOT® flexible MMF3.

 

5

Tension de raccordement

5 = AC 500 V

D

Variante CEM étage de puissance

D = Filtre CEM valeur limite de catégorie C3 (EN 61800-3)

3

Mode de raccordement

3 = Triphasé

 

SF

Unité de raccordement

SF = Unité de raccordement bus système ou bus de terrain

CO

Interface digitale (MOVILINK® DDI)

DI = Esclave MOVILINK® DDI intégré (pour moteurs sans interface digitale)

CO = Interface MOVILINK® DDI via câble coaxial (pour moteurs avec interface digitale)

0

Variante platine

0 = Platine de raccordement standard

 

C

Version

C = Génération C

/

 

BW1

Options

DSP = Fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop®Ces options ne sont pas combinables.

BES = Module de pilotage redresseur de frein BES 24 VCes options ne sont pas combinables.

IV = Connecteur sur le boîtier de raccordement

PE = Dispositif d'équilibrage de pression pour l'électronique

BW1 = Résistance de freinage intégrée taille 1

BW2 = Résistance de freinage intégrée taille 2

M31 = Tôle de montage M31 pour exécution MMF31Les options /M31 et /M32 sont montées d'usine.

M32 = Tôle de montage M32 pour exécution MMF32Les options /M31 et /M32 sont montées d'usine.

EBW = Résistance de freinage externe BW100-005L'option /EBW n'est livrable qu'en combinaison avec l'option /M31 ou /M32. L'option /EBW est montée et raccordée d'usine.

ODI = Entrée digitales supplémentaires via 3 x M12 sur le boîtier de raccordement (X5504_1, X5504_2, X5504_3)

/

 

DSI 10 A

Exécution du couvercle électronique

Direct Systembus Installation (installation directe par bus système)

  • DSI10A = EtherCAT®/SBusPLUS (communication via M12)
  • DSI11A = EtherCAT®/SBusPLUS (communication via mini E/S)
  • DSI12A = EtherCAT®/SBusPLUS (communication via mini E/S), sans entrée/sortie digitale

 

0020

Courant nominal de sortie du couvercle électronique

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A