Posições dos conectores no módulo frontal com controle local integrado
A imagem a seguir mostra o módulo frontal do conversor de frequência descentralizado MMF3.S1:

[1] | |
[2] | X31 Interface de engenharia (RJ10) (sob o bujão) |
[3] | S2 Chave principal Operação local com 2 posições: 0/1 |
[4] | X5139 Entrada digital DI07 |
[5] | X5138 Entrada digital DI06 |
[6] | X5137 Entrada digital DI05 |