Conector
Informações adicionais
- Representação visual das conexões
- Cabo de conexão
- Posições do conector nas versões MMF1../DFC.. e MMF1../DSI..
- Posições do conector nas versões MMF31../DFC.. e MMF31../DSI..
- Posições do conector nas versões MMF32../DFC.. e MMF32../DSI..
- Posições dos conectores Tampa de controle DSI..
- Posições dos conectores na tampa de controle DSI com entradas digitais seguras
- Posições dos conectores no módulo frontal com controle local integrado
- Versão de conector
- Utilização de conectores preparados pelo cliente