Positions du connecteur sur le module frontal avec pilotage local intégré
L'illustration suivante montre le module frontal du variateur décentralisé MMF3.S1.

[1] | |
[2] | X31 Interface d'ingénierie (RJ10) (sous le bouchon de fermeture à visser) |
[3] | S2 Interrupteur à clé pilotage local avec deux positions : 0/1 |
[4] | X5139 Entrée digitale DI07 |
[5] | X5138 Entrée digitale DI06 |
[6] | X5137 Entrée digitale DI05 |