X5138 : entrée digitale
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Entrée digitale |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir (connecteurs à visser et connecteurs Push-Pull, IEC 61076-2-010) |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | +24 V | Alimentation DC 24 V des capteurs |
2 | res. | Réservé |
3 | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 pour capteurs |
4 | DI02 DI06 | Couvercles électroniques DBC.., DAC.. : entrée digitale DI02 Couvercles électroniques DFC.., DSI.. : entrée digitale DI06 |
5 | FE | Mise à la terre fonctionnelle |
REMARQUE