Entradas dos cabos M16

A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector

Não juntamente em uma posição com conector:

Denominação

Anel de codificação/cor

Função

Localização

X5504

Amarelo

STOOs conectores X5504 e X5505 somente podem ser encomendados em conjunto.

(conexão de 3 fios)

X ou 3

  • X2304
  • Compensação opcional de pressão

X5505

Amarelo

STO

(conexão de 3 fios)

X ou 3

  • X5004_3

X2304

-

Conexão à resistência de frenagem externa

X, 2 ou 3

  • X5504
  • Compensação opcional de pressão

X5004_1

Preto

Entradas digitaisOs conectores X5004_1, X5004_2 e X5004_3 somente podem ser encomendados em conjunto.
(Opcional /ODI)

3

  • X2313

X5004_2

Preto

Entradas digitais
(Opcional /ODI)

3

  • X1523

X5004_3

Preto

Entradas digitais
(Opcional /ODI)

3

  • X5505

X1523

Cinza claro

Tensão auxiliar 24 VCC - EntradaO conector X1523 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2313).

X ou 3

  • X5004_2

X2313

Cinza claro

Tensão auxiliar 24 VCC - Saída

X ou 3

  • X5004_1

-

-

[1] Compensação opcional de pressão

3

  • X2304
  • X5504